Sensor presión cilindro para motores de combustión PiezoStar® miniatura M5

Tipo 6052C

Sensor de presión de alta temperatura de dimensiones muy pequeñas, excelente para utilizar en motores de combustión interna cuyos cilindros llevan culatas con una estructura geométrica compleja. El sensor se instala con estanqueidad delantera en un orificio M5x0.5.

Contacto
(max 25 Mb)