Sensor de presión del cilindro PiezoStar® M8 para motores de combustión

Tipo 6045B

Un desarrollo posterior del tipo 6045A de este sensor goza de un cambio de sensibilidad mínimo en todos los rangos de temperatura con una desviación baja de la linealidad. Su paquete de cristal resistente a la presión modificado (para el encendido prematuro) favorece una larga vida útil.

Contacto
(max 25 Mb)