CoMo View para montaje en panel

Tipo 5863A20VP

CoMo View es un sistema de medición de fuerza y desplazamiento de un solo canal para control y clasificación de procesos industriales que opera con una fuente de alimentación industrial de 24 V. Seis entradas y salidas digitales compatibles con PLC permiten que el sistema se integre en un sistema de control de máquinas. El CoMo Net también puede utilizarse en red mediante TCP/IP y Ethernet. La interfaz RS-232C se usa para fines de pruebas y servicios y para conectar un lector de códigos de barras. La pantalla táctil a color se utiliza, por una parte, para procesar la visualización y, por la otra, para realizar unos ajustes completos de los parámetros de ControlMonitor. Si se prefiere una pantalla más larga con un menú más sencillo, se puede utilizar un ordenador o terminal web con un explorador estándar para ajustar los parámetros. El servidor web de la unidad controla las páginas HTML del proceso de funcionamiento.

Contacto
Max 25 MB