ICAM - Amplificador de carga industrial, programable

1 canal, 4 entradas en paralelo, IP67

Tipo 5073A531VP

Amplificador de carga industrial con caja metálica robusta, rango de medición muy amplio y variable. Dos rangos de medición independientes y conmutables externamente por canal, memoria de valor máximo integral en cada canal, posible conexión a PLC. Control de la unidad mediante entradas digitales y una interfaz serie.

Contacto
(max 25 Mb)