Amplificador de carga industrial en Euro-Card, con cubierta frontal parcial

Aislado a tierra, constante de tiempo, ajustado al rango

Tipo 5058A339VP

El amplificador de carga en Euro-Card convierte la carga emitida por los sensores piezoeléctricos en una tensión proporcional y puede adquirir también valores máximos. Cinco rangos de medición, memorias de valor de pico positivo y negativo, filtro paso bajo instalado como equipo estándar, intercambiable entre control/espera y control/pico, conforme a la norma CE.

Contacto
(max 25 Mb)