Amplificador piezorresistivo

Tipo 4603B

Salida de corriente paralela, salida de tensión escalable 1, 2, 5, 10 V, p. ej., de acuerdo con el sensor en concreto que mida el rango. También disponible una salida de corriente independiente de la carga 0/4 … 20 mA.

Contacto
(max 25 Mb)