Célula de carga extensométrica

Tipo 4576A

Sensor de tracción y compresión, tipo 4576A... con diseño compacto pensado para aplicaciones exigentes en entornos dificultosos así como para utilizarse en pruebas y laboratorios.

Rangos de medición desde 0 ... 0.5 kN hasta 0 ... 200 kN

De acero inoxidable

Fácil montaje

Tamaño compacto

Contacto
(max 25 Mb)