Brida de medición de Par, sensor de rango doble

Tipo 4510B

Montaje con un conjunto de sujeción, transmisión de señales sin contacto, medición de velocidad de 1 x 60 pulsos/rev., Par hasta 20000 Nm

Contacto
(max 25 Mb)