Transmisor de presión piezorresistivo (absoluta 20 bar / 290 psi)

Tipo 4080B020

Propiedades del sensor:

  • Tamaño pequeño (rosca M6)
  • Diseño resistente (IP65)
  • Medición de temperatura integrada (1.8 ... 3.6 V CC)
  • Salida de presión (0.2 ... 4.4 V CC)
Contacto
(max 25 Mb)