Sensor de presión absoluta M12

Tipo 4073A

Este sensor de presión universal compacto de precisión muy elevada está especialmente indicado para la medición de la presión de admisión en motores de combustión interna. Separación de los medios por diafragma de acero. Calibración a baja temperatura. De forma opcional, se puede equipar con PiezoSmart®.

Contacto
(max 25 Mb)