Acoplamiento multidisco a prueba de torsión

Tipo 2304A.VP

Acoplamiento multidisco a prueba de torsión para una conexión de la brida de medición de par tipo 4510... que ahorre espacio en el montaje del eje.<o:p></o:p>

·         Alta resistencia a la torsión<o:p></o:p>

·         No sufre desgaste y no requiere mantenimiento alguno<o:p></o:p>

·         No sensible a cargas cambiantes<o:p></o:p>

·         Momento de inercia bajo gracias a su alta eficiencia<o:p></o:p>

·         Sin holgura hasta el par nominal <o:p></o:p>

·         Alta capacidad de compensación de desalineación a fuerzas restauradoras bajas <o:p></o:p>

Contacto
(max 25 Mb)