Significa pesaje en movimiento (del inglés "Weigh In Motion"), y con esta abreviatura se hace referencia a los sistemas de pesaje de vehículos en carretera, sobre todo para determinar la carga por eje. A través de una combinación de sensores de fuerza y sensores de presencia, es posible registrar las cargas con precisión incluso a altas velocidades y asignarlas a cada uno de los vehículos. Mediante la evaluación electrónica es posible calcular, entre otras cosas, el peso total, las cargas por eje y la velocidad. De esta forma, WIM es la base para los controles de peso automáticos y los peajes basados en el peso.
¿Qué ofrece WIM?
El pesaje en movimiento proporciona datos de tráfico fiables y detecta los vehículos especialmente sobrecargados. WIM no solo ayuda a aumentar la seguridad vial y a reducir los daños en las carreteras, sino que también ayuda a prevenir la competencia desleal entre las empresas de transporte. Los sistemas de pesaje en movimiento también pueden utilizarse para restringir el tráfico en tramos de carretera en función del peso, por ejemplo, en puentes. En los puertos también se utilizan sistemas de pesaje en movimiento para automatizar el registro de los volúmenes de carga.