Las servoprensas incluyen, entre otros, sistemas electromecánicos de unión para crear diferentes uniones, por ejemplo, mediante prensado, calafateo, remachado, estampado, etc. Se encuentran en instalaciones de producción automáticas, así como en puestos de trabajo controlados manualmente.
Dichos sistemas se suelen utilizar para aplicaciones en las áreas automotrices New Energy Vehicles (NEV), montaje de motores y transmisiones, dirección, chasis, frenos, bombas de inyección, airbags y varios motores eléctricos como para el limpiaparabrisas. La industria de dispositivos médicos, electrónica y electrodomésticos, así como las herramientas eléctricas, representan otras importantes áreas de aplicación.
Un sistema de unión, como una servoprensa, suele constar de un módulo de unión (también denominado «husillo de unión»), un servoamplificador y una unidad de evaluación de desplazamiento de fuerza. Los sistemas de control de procesos se utilizan para garantizar la calidad. Sobre la base de sensores de fuerza y desplazamiento, dichos sistemas evalúan y documentan las curvas de desplazamiento de fuerza (curvas XY) de los procesos de unión y prensado.
Además del control de procesos, el proceso también se puede controlar en tiempo real. Las funciones como el apagado de fuerza, el control de fuerza, la detección de gradiente y punto de ruptura y la unión a la señal o posición están disponibles como estándar.
¿Cuáles son las ventajas de las servoprensas o los sistemas electromecánicos de unión en comparación con los sistemas hidráulicos o neumohidráulicos de unión?
Las servoprensas o los sistemas electromecánicos de unión sustituyen cada vez más a los sistemas hidráulicos o neumohidráulicos convencionales. La decisión tecnológica se debe, sobre todo, a un mejor equilibrio energético, la capacidad de control precisa y la flexibilidad, así como a un menor coste total de propiedad (TCO por su denominación en inglés).
Servoprensas o sistemas electromecánicos de unión:
- Contribuyen a la protección del medioambiente gracias a un mejor equilibrio energético y al ahorro de CO2 de hasta un 90 % en comparación con otras tecnologías*
- Aumentan la calidad del producto y la garantizan gracias al control de procesos durante el proceso de fabricación
- Aumentan la productividad de las instalaciones gracias a menos rechazos y menores costes operativos
¿Dónde se utilizan las servoprensas o los sistemas electromecánicos de unión?
- Industria automovilística y proveedora
- Industria de dispositivos médicos
- Industria electrónica
- Industria de electrodomésticos
- Herramientas eléctricas
*Estudio de la Universidad de Kassel (2012)