Ambas tecnologías se basan en el hecho de que determinados materiales cambian sus propiedades eléctricas con la aplicación de fuerza mecánica. Mientras que los sensores piezoeléctricos generan cargas eléctricas como resultado de la deformación elástica, en el caso de los extensométricos se produce un cambio en la resistencia eléctrica. Ambas técnicas de medición se complementan entre sí y, dependiendo de cada aplicación, es preferible utilizar un extensométrico o un sensor piezoeléctrico. En principio, es posible cubrir alrededor del 80 por ciento de todos los requisitos metrológicos tanto con sensores piezoeléctricos como con extensométricos.
Ventajas de los extensométricos
- Mayor variedad de aplicaciones
- Fáciles de utilizar en comparación
- Alcanzan una gran precisión (índice de errores de medición inferior al 0,1 %)
- Aislamiento de cables y movimiento de cables no problemáticos
- Medición sin deriva incluso durante periodos prolongados
- Compensación de las fluctuaciones de temperatura a través del puente de Wheatstone
Ventajas de los sensores piezoeléctricos
- Especialmente adecuados para procesos cuasiestáticos y dinámicos
- Detección de cambios de carga altamente dinámicos en el rango de hasta un milisegundo
- Rango de medición muy amplio de hasta seis décadas
- Los parámetros metrológicos como la sensibilidad, el umbral de respuesta y la resolución son independientes del tamaño del senso
- Estructura muy compacta
- Resistentes a temperaturas altas y bajas y a la sobrecarga
- Libres de fatiga, vida útil prolongada y gran estabilidad a largo plazo
Conozca más sobre el efecto piezoeléctrico.