Medir la presión dinámica con un tiempo de aumento de presión rápido
Debido a sus elevadas frecuencias naturales, los sensores de presión piezoeléctricos se pueden usar para una gran variedad de aplicaciones, donde es necesario medir presiones dinámicas con tiempos de aumento de presión rápidos de hasta 1 µs. La siguiente lista muestra algunas de dichas aplicaciones:
- Componentes del airbag
- Dispositivos pirotécnicos
- Materiales energéticos en recipientes cerrados
- Ondas explosivas, tubos de choque y física de ondas de choque
- Aplicaciones de seguridad industrial
- Efectos de golpe de ariete
Medir cambios de presión muy pequeños
Además, los sensores de presión piezoeléctricos son ideales para medir cambios de presión muy pequeños (pulsaciones de presión) a altos niveles de presión estática. Estos permiten medir a largo plazo las pulsaciones de presión muy pequeñas con alta resolución y una excelente relación señal-ruido para un rango de frecuencia superior a 100 kHz. La siguiente lista muestra algunas de dichas aplicaciones:
- Calificación de los modelos de turbina de agua y hélice de barco
- Ruido, vibración, aspereza relacionados con los compresores de calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Inestabilidades de combustión en turbinas de gas y motores de cohetes