Durante la medición de la presión estática, es decir, cuando se aplica una carga estática, los sensores de presión piezoeléctricos con salida de carga (PE) muestran una pequeña deriva debido a su principio de funcionamiento. Por el contrario, los sensores basados en el principio piezorresistivo suelen funcionar sin deriva.
Medición de presiones estáticas pequeñas y grandes durante un largo período
En los sensores de presión piezoeléctricos con salida de carga (PE), el valor de deriva se mantiene cuando se aplica una carga estática, independientemente de la presión medida. Por lo tanto, el error de medición relativo causado por la deriva resulta especialmente desfavorable cuando se miden pequeñas presiones durante un largo período.
Sin embargo, medir grandes presiones estáticas durante largos períodos de medición no supone ningún problema. Con los sensores de presión piezoeléctricos, por lo tanto, el tiempo de medición depende de los requisitos de precisión y del tipo de presión que se va a medir.
El gráfico en la fig. 2 muestra si un sensor de presión piezoeléctrico se puede usar para medir una presión estática o si es apropiado usar solo un sensor de presión piezorresistivo. El gráfico manifiesta que los largos tiempos de medición no plantean ningún problema para los sensores de presión piezoeléctricos, si las presiones son lo suficientemente elevadas. Pero los sensores de presión piezorresistivos son preferibles para tareas de control a largo plazo.