Los sensores de fuerza, transductores de fuerza o células de carga son elementos de medición diseñados para medir las fuerzas de compresión y tracción de forma precisa. Actualmente, los tres términos se usan indistintamente. No existe una demarcación clara.
Los sensores de fuerza piezoeléctricos se basan en el principio de medición piezoeléctrica. Son adecuados para medir fuerzas (muy) dinámicas y cuasiestáticas. TLa fuerza que actúa sobre el cuarzo incorporado en el sensor genera una carga proporcional en la salida de señal. Un amplificador de carga posterior la convierte en una señal de proceso que puede evaluarse. Una de las ventajas especiales del elemento de medición piezoeléctrico es su precisión de medición constante en un amplio rango de medición. Por lo tanto, es posible utilizar un sensor muy grande para medir las fuerzas más pequeñas con una precisión de medición constante. Los sensores piezoeléctricos también se caracterizan por un elevado nivel de protección contra la sobrecarga, lo que elimina la necesidad de medidas de protección, especialmente en rangos de medición bajos.
Los transductores de fuerza son sensores que se basan en el principio de galgas extensométricas. Son adecuados para la medición de fuerzas de tracción y compresión estáticas y cuasiestáticas. Los transductores de fuerza también se pueden utilizar para pesar y determinar pares.
Todos los términos se utilizan ahora universalmente, por lo que no es posible establecer una delimitación clara.