En los sensores de presión piezorresistivos, el elemento de medición es un puente Wheatstone con base de silicio. Se extiende mínimamente bajo presión cambiando la resistencia eléctrica de esta manera. Este efecto se conoce como efecto piezorresistivo.
¿Para qué se utilizan los sensores de presión piezorresistivos?
Los sensores de presión piezorresistivos carecen casi totalmente de deriva y, por lo tanto, son ideales para medir presiones estáticas.
¿Cómo funciona un sensor de presión piezorresistivo?
El chip de silicio detecta la presión a medir a través de una membrana y aceite de silicona no compresible. El chip recibe energía a través de una alimentación de vidrio aislante y alambres de unión. La salida de la señal de presión se indica en mV. La señal de presión se compensa con la temperatura y se amplifica a una señal de salida V o mA correspondiente.
¿Qué tipos de sensores de presión piezorresistivos existen?
Los sensores de presión piezorresistivos miden contra diferentes puntos cero (absoluto en relación con el vacío, en relación con la presión ambiental y diferencial con otra presión) en función del tipo de sensor. En función de la aplicación, pueden ser adecuados los sensores de presión absoluta, relativa (manómetro) o diferencial. La siguiente descripción general muestra las diferentes configuraciones del tipo de sensor de presión correspondiente.