Sensor de presión de alta temperatura

¿Qué es un sensor de presión de alta temperatura?

Un sensor de presión de alta temperatura consiste en un sensor piezoeléctrico capaz de medir presiones a una temperatura constante de hasta 700 °C (1300 °F). Al funcionar como un sistema de masa/resorte, las aplicaciones típicas incluyen procesos donde deben medirse y controlarse las pulsaciones de presión dinámica. Gracias al cristal PiezoStar incorporado, un sensor de presión de alta temperatura soporta temperaturas de hasta 1000 °C (1830 °F) a corto plazo. Mediante la tecnología diferencial y la compensación integrada de aceleración, se logra un nivel reducido de ruido y una elevada precisión. Un cable rígido especialmente aislado y diseñado para temperaturas elevadas conecta el sensor con el amplificador de carga.

¿Para qué se utilizan los sensores de presión de alta temperatura?

Los sensores de presión de alta temperatura se utilizan para medir y controlar procesos de combustión dinámicos, por ejemplo, en turbinas de gas y aplicaciones termoacústicas similares. Registran con suma precisión pulsaciones y vibraciones de presión potencialmente peligrosas para optimizar el funcionamiento del sistema.

¿Cómo se elabora la cadena de medición para sensores de presión de alta temperatura?

Aparte de los propios sensores, los amplificadores de carga diferencial y los cables de línea dura y suave de bajo ruido garantizan una elevada calidad de medición. Además, se utilizan componentes con certificados para zonas explosivas en aplicaciones en entornos hostiles.

¿Qué tipos de sensores de presión de alta temperatura existen?

Los sensores de presión de alta temperatura están disponibles en una amplia variedad de versiones, entre ellas variantes pequeñas y ligeras para fines de investigación y desarrollo. En función de los requisitos de una aplicación específica, son posibles las longitudes de cable individuales y tipos de conectores. Además, se aplican variantes con certificado (ATEX, IECEx) en entornos peligrosos.

Contacto
Max 25 MB