En el moldeo por inyección, la presión de cavidad (la presión del interior del molde de inyección, que se llena con plástico líquido) es un indicador crucial de la calidad del molde resultante. A partir de la cavidad de presión, se pueden hacer declaraciones exactas sobre los parámetros de procesos óptimos durante todo el proceso, es decir, la fase de llenado, la de compresión y la de postpresión, y de esta forma distinguir ya durante la producción cuáles son las piezas buenas y las malas.
¿Para qué sirve la medición de la presión de cavidad?
Con los sensores de presión de cavidad piezoeléctricos integrados directamente en el molde, es posible medir con precisión y de forma dinámica las curvas de presión correspondientes. Dicha medición continua durante la producción constituye la base de un sistema de supervisión de procesos mediante el que es posible optimizar de manera eficiente y sostenible el moldeo por inyección ya durante el proceso. Con ComoNeo, Kistler ofrece un sofisticado sistema de aseguramiento de la calidad directamente en el proceso de moldeo por inyección.