IEPE, por sus siglas en inglés (Integrated Electronics Piezo-Electric), hace referencia a los sistemas electrónicos integrados piezoeléctricos. Estos sensores piezoeléctricos con sistema electrónico integrado se han convertido en el estándar para aplicaciones industriales. Un circuito semiconductor convierte la señal de alta impedancia del sensor piezoeléctrico en una señal de tensión de baja impedancia, que es más fácil de transmitir. Gracias a los IEPE, la alimentación y la transmisión de la señal son posibles mediante el uso de un solo cable estándar de cualquier longitud, sin errores de medición originados por los movimientos del cable.
¿Dónde y cómo se utilizan los IEPE?
Los IEPE se pueden utilizar para sensores de fuerza, de presión y para acelerómetros, así como para micrófonos de medición. Gracias a la conversión de señal integrada, los sensores IEPE son más fáciles de manejar y menos sensibles a las interferencias eléctricas que los sensores piezoeléctricos sin IEPE. Sin embargo, el circuito semiconductor utilizado limita el uso a un rango de temperatura máximo de entre 150 y 200 °C. Los sensores IEPE Low-Power sirven para el funcionamiento con batería y ofrecen un consumo de energía bastante inferior.