La fuerza de corte durante el giro hace referencia a la fuerza de corte principal Fc, que es tangencial y que suele ser la mayor fuerza. Como se muestra en la fig. 1, Fc es la fuerza de corte principal durante el giro que actúa tangencialmente a la dirección de rotación. Mientras la Fc, la fuerza de alimentación Ff y la fuerza pasiva Fp se pueden medir directamente durante el giro, se calculan la fuerza activa Fa y la fuerza resultante R. La fuerza activa es la suma vectorial de la fuerza de corte principal Fc y la fuerza de alimentación Ff. En ocasiones se utiliza para comparar diferentes ajustes del proceso. La fuerza resultante es la suma vectorial de la fuerza de corte principal Fc, la fuerza de alimentación Ff y la fuerza pasiva Fp, y también se aplica para comparar diferentes ajustes del proceso.
Medición de fuerzas de corte durante procesos de giro
El giro (especialmente el giro longitudinal) es un caso modelo para el mecanizado con un filo definido geométricamente. Dado que el borde se dedica constantemente al corte, se utiliza para determinar y caracterizar fuerzas específicas para ciertos materiales sujetos a diferentes condiciones.
Para optimizar las mediciones de la fuerza de corte y los otros componentes de la fuerza, la herramienta se fija a un dinamómetro estacionario con tecnología piezoeléctrica. Dichos dinamómetros presentan una estructura parcialmente modular. Por lo general, se montan en el cabezal de la torreta de la máquina herramienta mediante un adaptador adecuado. La herramienta se monta en el dinamómetro con un portaherramientas, de forma que el dinamómetro se integre entre la herramienta y el cabezal de la torreta. Dicha estructura permite medir las fuerzas de forma precisa para que puedan cuantificarse de inmediato incluso los cambios más pequeños en la cadena de proceso. Con la ayuda de dinamómetros de múltiples componentes, la fuerza de corte principal generada por el proceso de giro se divide directamente en tres componentes: fuerza de corte Fc, fuerza de alimentación Ff y fuerza pasiva Fp.
¿Cuáles son las ventajas de un dinamómetro estacionario para medir fuerzas de corte durante procesos de giro?
Merece la pena medir las fuerzas de corte durante los procesos de giro en una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo:
- Investigación del comportamiento plastomecánico en el proceso de corte real
- Análisis de la formación de virutas y su impacto en el proceso
- Identificación de los procesos de desgaste con progresiones de fuerza