Un análisis modal es un análisis experimental de la dinámica de estructuras respecto a su comportamiento vibratorio. Con su ayuda, se pueden determinar, por ejemplo, propiedades características de carrocerías, puentes o aeroestructuras. Para un análisis modal se necesita como mínimo un accionador (por ejemplo, un martillo de impulso o un agitador) y un equipo de medición de aceleración, además de un registro de datos.
¿Qué magnitudes se determinan en un análisis modal?
Por lo general, mediante un análisis modal se determinan las siguientes propiedades dinámicas de una estructura:
- frecuencia natural
- modo de vibración propio
- masa modal
- amortiguación modal
Estas magnitudes se calculan a partir de las señales de aceleración obtenidas mediante la transformación de Fourier. Una representación gráfica de la trayectoria de la frecuencia es especialmente útil para ingenieros de NVH (del inglés "Noise, Vibration and Harshness", "ruido, vibración y dureza").