Sensores piezoeléctricos de cuarzo VIM de Kistler para monitorizar el tráfico en forma real

Funcionalidad excepcional que supera todos los retos: Pesaje de sistemas/elementos en movimiento con líneas de sensores de cuarzo WIM® y opciones de la oferta Kistler WIM Data Logger ofreciendo valores altamente flexibles para la vigilancia del tráfico en tiempo real. Estos sistemas ayudan a mejorar la planificación de las infraestructuras, optimizar el mantenimiento de carreteras y mejorar el flujo de tráfico. Y más allá , los sensores de cristal de cuarzo de alta precisión de Kistler soportan las condiciones climáticas más adversas y altas velocidades de conducción en su paso. Ventajas de equipos Kistler WIM para la recogida de datos de tráfico:

  • Precisas y seguras medidas de la carga de los vehiculos
  • Insensible a la meteorología o condiciones de tráfico
  • Instalación simple en cualquier tipo de pavimentos (asfalto compacto, con drenaje u hormigón)
  • No requiere mantenimiento - incluso con largos tiempos de de operación
  • Instatlaciión sencilla en soluciiones tipo ITS ya existentes

Monitorizacióni del tráfio que ayuda a la planificación de mantenimiento a al ahorro. ¿alguna pregunta sobre el sistema de evaluación del peso? Estamos a su dsposición. 

Contacto
Noel Alonso
Noel Alonso
Sales Representative
Beneficios

Monitorización del tráfico 24 horas 7 días a la semana

Mejoras en la planificación y mantenimiento de las carreteras

Protección de los puentes frente a excesos de carga

Detección de cargas anormales

Services

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Our experts are happy to assist and advise.

Application-focused know-how – from the very start.