Pesaje de camiones industriales

El pesaje eficiente de un gran número de camiones en poco tiempo resulta clave tanto en plantas de producción industriales, como en plantas de fabricación de cemento, minas o puertos. El pesaje de camiones industriales es importante por dos razones: para facturar las mercancías industriales y para comprobar la carga por eje o la carga total de los camiones. El registrador de datos WIM, certificado por la OIML, y los sensores de banda piezoeléctricos de cuarzo Lineas de Kistler pueden utilizarse para el pesaje de camiones a cualquier velocidad. El sistema de Pesaje Dinámico es capaz de pesar cientos de camiones por hora y ofrece datos mercantiles conforme a la ley para que sea posible facturar mercancías según su peso. Kistler ofrece un completo paquete WIM para el pesaje de camiones industriales, que incluye todos los componentes necesarios para la puesta en marcha del sistema.

Pesaje de camiones industriales con sistemas WIM de Kistler:

  • Pesaje con certificación R134 de la OIML con todos los requisitos legales
  • Tecnología de medición basada en cuarzo, única en su categoría, para conseguir una elevada precisión
  • Instalación rápida en puertos, instalaciones industriales y minas con mínimas molestias
  • Libre de mantenimiento, incluso con uso continuo a largo plazo
  • Sensores sellados y completamente integrados
  • Fácil integración de transmisores RFID o cámaras LPR
Contacto
Noel Alonso
Noel Alonso
Sales Representative
Ventajas

Proceso de pesaje altamente eficiente sin interrupciones

Certificado por la OIML para la facturación según peso

Datos de pesaje como soporte a la gestión de flotas

Retorno rápido de la inversión

Gestión sencilla de los datos de pesaje

Services

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Our experts are happy to assist and advise.

Application-focused know-how – from the very start.

Contacto