Preciso y eficiente: pago de peaje basado en el peso con Kistler

Soluciones de cobro de peajes basadas ​​en el peso con la ayuda de equipos de WIM Kistler generando ingresos adicionales para financiar el gasto en infraestructura,logrando una la tarificación vial más justa. En consonancia con el principio de quien contamina paga , la tasa por el uso de una carretera de peaje debe ser proporcional al desgaste causado por el vehículo . Esto significa que los usuarios tendrán que pagar de acuerdo con el peso real de sus vehículos los daños sobre el pavimento puesto que aumenta significativamente con la carga por eje. Los sistemas Kistler WIM también le dan la opción de atajar y sancionar excesos sobre los límites de carga de inmediato, o denegar el acceso a los puentes y carreteras para vehículos sobrecargados. Nuestros sistemas totalmente automatizados de medición proporcionan datos en tiempo real en los que puede confiar para cobrar peajes basados ​​en el peso . Ventajas de equipos Kistler WIM para cobro de peaje

  • Precisa y fiable medida del peso del vehículo a cualquier velocidad
  • Líneas VIM con sensores de cuarzo de gran duración y libres de manteniemiento
  • Rápida instalación para optimzar flujos de tráfico
  • Integracióni sencilla dentro de cualquier sistema de peaje manual o automático
  • Certificado OIML R-134 para cargas bajas y medias

¿Busca un sistema manual o automático efectivo para el cobro de los peajes? Entonces, ¡contáctenos! 

Contacto
Noel Alonso
Noel Alonso
Sales Representative
Beneficios

Reparto equitativo de las tarifas de peaje
El aumento de los ingresos permite mejorar el cuidado y planificación de las carreteras
Penalizaciones a las violaciones de las normas
Protección de las infraestructuras viarias al denegarse el acceso a vehículos sobrecargados