Control de peso con Kistler - Protegiendo las carreteras y aumentando la seguridad del tráfico

La sobrecarga de los vehículos no sólo es peligrosa para otros usuarios de la vía sino que también es responsable de gran parte de los daños causados a las carreteras y puentes. Los sistemas de medida equipados con los equipos Kistler para medida de peso en ruta ofrecen una forma directa de detectar sobrecarga en los vehículos en tiempo real. Esto hace la aplicación de límites de carga más eficiente, al tiempo que mejora la seguridad vial y previene la competencia desleal entre compañías de transporte. Y lo que es más, los sistemas Kistler WIM recogen datos valiosos para reducir los costes de mantenimiento de las vías públicas. Ventajas del equipo VIM de Kistler para el control de peso:

  • Precisa y verificable carga en el vehículo a cualquier velocidad
  • Tecnología exclusiva de cuarzo para una excelente estabilidad y duración
  • Instalación de los sensores Lineas® WIM rápida y sencilla
  • No precisan mantenimiento incluso bajo largos periodos de trabajo
  • Fácil integración en cualquier solución de control de peso.
  • Certificado para OIML R-134 para cargas bajas a velocidades medias

¿Querría dar seguridad a sus vías y beneficios a sus usuarios desde un control óptimo? ¡Simplemente contacte con nosotros!

Contacto
Noel Alonso
Noel Alonso
Sales Representative
Beneficios

Mejorando la eficiencia y planificación de los controles de peso en vehículos

Disminución del daño sobre la vía, el gasto público se reduce

Mejora de la seguridad del tráfico