Pesaje en Movimiento

Datos de tráfico en los que confiar – con el equipamiento Kistler para medida de peso en movimiento

El daño en el pavimento aumenta exponencialmente con cargas por eje altas. La información sobre las cargas del tráfico le ayudará a proteger la infraestructura vial, mejorar la seguridad del tráfico y optimizar el diseño de carreteras. Con el sistema de medida de peso en movimiento de Kistler ( WIM ) se asegura la monitorización automatica del tráfico en tiempo real sin afectar el flujo de tráfico. Los sensores de cuarzo WIM, y sus Lineas®, en combinación con el Kistler WIM Data Logger suministran datos fiables sobre el volumen de tráfico, cargas por eje y el peso bruto del vehículo . Se utilizan en todo el mundo en una amplia variedad de aplicaciones, que van desde la recogida de datos de tráfico para ponderar la aplicación y cobro de peaje . El registrador de datos Kistler WIM con los sensores de cuarzo WIM Lineas® tiene ahora la certificación OIML en bajas velocidades para velocidad media de pesaje.

Recogida de Datos de Tráfico
Recogida de Datos de Tráfico

Funcionalidad excepcional que supera todos los retos: Pesaje de sistemas/elementos en movimiento con líneas de sensores de cuarzo WIM® y opciones de la oferta Kistler WIM Data Logger ofreciendo valores altamente flexibles para la vigilancia del tráfico en tiempo real.

Aplicaciones pesaje
Aplicaciones pesaje

Los sistemas de medida equipados con los equipos Kistler para medida de peso en ruta ofrecen una forma directa de detectar sobrecarga en los vehículos en tiempo real.

Cobro de Peajes
Cobro de Peajes

Soluciones de cobro de peajes basadas ​​en el peso con la ayuda de equipos de WIM Kistler generando ingresos adicionales para financiar el gasto en infraestructura,logrando una la tarificación vial más justa.

Pesaje de camiones industriales
Pesaje de camiones industriales

Facturación de bienes industriales por peso o verificación del peso bruto y del eje de los vehículos con las soluciones de pesaje en movimiento de Kistler para el pesaje eficiente de camiones.

Kistler has 20 years of experience in Weigh In Motion.
Up to date, more than 25’000 Lineas quartz sensors were installed all over the world.

News
16/02/2018
At Intertraffic 2018 the Kistler Group is showcasing its comprehensive KiTraffic Weigh In Motion (WIM)...
15/04/2015
Kistler Lineas® strip sensors are now OIML-certified for low to medium-speed vehicle weighing
Eventos y Exposiciones
Detroit, MI, USA
ITS America Annual Meeting 2018
Irvine, CA, USA
National Travel Monitoring (NaTMEC) 2018