El máximo rendimiento deportivo gracias a los sistemas de medida de fuerza Kistler

Para lograr el máximo rendimiento deportivo, los atletas necesitan constantemente métodos de entrenamiento que se adapten a sus necesidades. El conocimiento de Kistler en el desarrollo de la fuerza a lo largo del tiempo es clave para mejorar estos métodos. Nuestras plataformas de fuerza utilizan sensores piezoeléctricos para medir fuerzas y momentos en aplicaciones deportivas y en el análisis de rendimiento, obteniendo unos resultados exactos y fiables, incluso en condiciones adversas. Las ventajas de los sistemas piezoeléctricos de medición de fuerza de Kistler:

  • Alta respuesta de frecuencia
  • Elevada estabilidad a lo largo de un amplio rango de medida
  • Medidas precisas incluso para movimientos muy rápidos 
  • Ideal para usar conjuntamente con análisis de movimiento y sistemas de  vídeo - Aplicaciones específicas para deportes

Confíe en los más de 50 años de experiencia en aplicaciones en análisis de rendimiento deportivo. 

Contacto
Noel Alonso
Noel Alonso
Sales Representative
Beneficios

Pueden prevenirse riesgos para la salud relacionados con el trabajo

Se optimiza el manejo y de equipos y maquinaria

Cuestiones de ergonomía se incorporan al diseño de máquinas y procesos

Servicios

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Quick assistance for optimum operation.

Contacto