Camino a Tokio

Entrenamiento de natación con Kistler: el mejor rendimiento cuando llega el momento de la verdad

El sistema de análisis de rendimiento KiSwim Kistler ayuda a nadadores de alto nivel en todo el mundo a analizar y mejorar sus técnicas de salida y giro. El sistema mide los parámetros de rendimiento más importantes durante el entrenamiento de natación mediante bloques de salida y plataformas de giro instrumentados, además de los vídeos de alta velocidad. Los entrenadores y deportistas reciben inmediatamente los datos biomecánicos del análisis de rendimiento. De este modo, pueden realizar correcciones en el siguiente entrenamiento y ganar centésimas de segundo decisivas en la siguiente competición deportiva.

Salir más rápidamente
Una buena salida puede marcar una diferencia de hasta medio segundo en los primeros 15 metros; en carreras cortas, esto se traduce en hasta el 25 % del tiempo total.
Salir más rápidamente
Una buena salida puede marcar una diferencia de hasta medio segundo en los primeros 15 metros; en carreras cortas, esto se traduce en hasta el 25 % del tiempo total.
Girar más rápidamente
En competiciones de carreras de larga distancia, el inicio del tiempo en el giro puede suponer varios segundos en total; en carreras cortos, puede constituir hasta el 33 % del tiempo total.
Girar más rápidamente
En competiciones de carreras de larga distancia, el inicio del tiempo en el giro puede suponer varios segundos en total; en carreras cortos, puede constituir hasta el 33 % del tiempo total.
Analizar más rápidamente
Un bloque de salida instrumentado, una plataforma de giro instrumentada y cinco cámaras de vídeo de alta velocidad registran/graban la salida y los primeros 15 metros de la carrera. Gracias a una representación de fácil comprensión de los datos cinemáticos y cinéticos en la pantalla, se pueden realizar rápidamente un análisis biomecánico y comparaciones de carreras.
Analizar más rápidamente
Un bloque de salida instrumentado, una plataforma de giro instrumentada y cinco cámaras de vídeo de alta velocidad registran/graban la salida y los primeros 15 metros de la carrera. Gracias a una representación de fácil comprensión de los datos cinemáticos y cinéticos en la pantalla, se pueden realizar rápidamente un análisis biomecánico y comparaciones de carreras.
Los nadadores, los entrenadores y los funcionarios están encantados con el sistema KiSwim de Kistler
Obtenga datos relevantes en tiempo real
Book a demo

Descubra usted mismo cómo el sistema KiSwim de Kistler prepara toda la información de fácil manejo moviendo los reguladores a lo largo del eje de tiempo.

Adquiera un sistema completo, incluidas la instalación y las instrucciones

Con el KiSwim de Kistler recibe no solo componentes individuales, sino un sistema completo único, que incluye la primera instalación y una formación de siete días con un experto en software y un biomecánico que le explicarán todo el potencial del sistema. Así, estará preparado para utilizarlo en un plazo de tiempo mínimo y podrá ponerse en forma a tiempo para la siguiente competición deportiva.

Componentes

  • Bloque de salida instrumentado  
  • Plataforma de giro instrumentada  
  • Una cámara de superficie y cuatro subacuáticas
  • Sistema electrónico de salida
  • Estación de trabajo, incl. software

Servicios de software

  • Registro y análisis sincrónicos de datos
  • Cálculo de los parámetros de rendimiento relevantes
  • Vídeo de alta velocidad: medición de los parámetros cinemáticos e informes visuales
  • Modo comparativo para comparar distintos atletas o momentos del entrenamiento
  • Gráficos relativos a los parámetros sobre la fuerza/tiempo, el rendimiento, la profundidad de inmersión y la velocidad
  • Exportación con la función Replay
  • Elaboración de informes

Conozca más sobre el producto Kistler KiSwim

Estas organizaciones y centros de rendimiento ya trabajan con éxito con el KiSwim de Kistler:

  • British Para Swimming
  • Chinese National Swimming Team
  • Swimming Australia

etc.

Services

Precisión máxima en la medición durante el proceso.

Experiencia orientada a las aplicaciones, desde el principio.

Piezas originales para aplicaciones exigentes.

Quick assistance for optimum operation.

Contacto
(max 25 Mb)