Soluciones industriales personalizadas de Kistler : Soldadura de alta calidad

La tecnología de unión se enfrenta a cada vez mayores exigencias debido a las nuevas combinaciones de materiales utilizados en la fabricación de automóviles . Para la soldadura por puntos , en particular , cada vez es más importante fijar ventanas con tolerancias estrechas para que el proceso de soldadura tenga la calidad conjunta requerida. Gracias a la supervisión integrada de los procesos con Kistler, las fuerzas de soldadura pueden ser registradas por sensores piezoeléctricos. Esto permite una regulación continua controlado el proceso - lo que resulta en uniones fiables y precisas . Ventajas de la supervisión de procesos de soldadura con Kistler :

  • Sensores de medida fáciles de integrar
  • Soluciones adaptadas a funciones específicas
  • Altos volúmenes de producción
  • Elementos de un productor de equipos originales (OEM)
  • Cadena de suministro optimizada

Para alta precisión en medida de fuerza y control óptimo de los procesos de soldadura - ¡ simplemente contacte con nosotros !

Beneficios

Control de calidad

Fiablidad del proceso

Incremento de la productividad

Optimización de recursos

Las referencias son sencillas e integrables

Services

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Our experts are happy to assist and advise.