Soluciones industriales personalizadas de Kistler : pegando sin preocupaciones

Un control integral del proceso es esencial para asegurar que el pegado con cordón consiga uniones limpias. La tecnología de sensor piezoeléctrico permite mediciones indirectas del contacto para verificar el estado de la unión mediante cordón adhesivo. Kistler ofrece cadenas de medición personalizadas que pueden ser adaptados fácilmente para que se pueda medir en el proceso. Ventajas de la supervisión de procesos de pegado con Kistler:

  • Soluciones acordes con necesidades específicas
  • Altos volúmenes de producción
  • Cadena de suministro optimizada
  • Elementos de un productor original de equipos (OEM)

Mediciones precisas en las uniones de alta calidad mediante cordón adhesivo. ¡ Simplemente póngase en contacto con nosotros !

Beneficios

Control de calidad

Fiablidad del proceso

Incremento de la productividad

Optimización de recursos

Las referencias son sencillas e integrables

Services

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Our experts are happy to assist and advise.

Contacto