El cambio climático está obligando a más y más empresas industriales a asumir su responsabilidad para mejorar la eficiencia energética en sus procesos y reducir así su parte de las emisiones globales de CO2. Los módulos de unión electromecánicos ofrecen una excelente eficiencia energética en comparación con las aplicaciones hidráulicas y neumáticas. Benefíciese de un potencial ahorro energético de hasta el 90%* y opte por una solución que desempeñe un papel clave en la protección del clima.
Elija nuestros sensores, cadenas de medición, monitores o unidades de evaluación y módulos de unión electromecánicos para la supervisión y el control precisos de los procesos de unión o de ajuste a presión - en el montaje de motores o transmisiones, así como en otras aplicaciones. Con la introducción de la familia de productos maXYmos, Kistler se ha convertido en el único proveedor que ofrece un sistema integral que cubre una amplia gama de operaciones industriales: desde la monitorización de los procesos de desplazamiento de fuerza hasta el control de alta precisión de los módulos de unión con regulación de fuerza. Gracias al control de secuencia integrado, estos sistemas tienen la flexibilidad para manejar casi cualquier proceso de unión, desde el más simple hasta el más complejo. Los sistemas se caracterizan por una filosofía de funcionamiento uniforme que los convierte en extremadamente fáciles de usar.
Si opta por las ventajas de los sistemas de unión electromecánicos integrados en el proceso:
- desempeña un importante papel en la protección climática
- aumenta la calidad de su producto
- aumenta la productividad de su planta
- reduce sus costes operativos
Obtenga más información sobre cómo reducir los costes operativos gracias a la máxima eficiencia energética y al funcionamiento de bajo mantenimiento.
* Estudio de la Universidad de Kassel (2012)