Monitorización de uniones - Lleve un registro de sus procesos de atornillado en todo momento

Kistler ofrece una extensa gama de productos para garantizar la calidad en el atornillado. Los sensores de par de reacción piezoeléctricos proporcionan mediciones del par precisas para que los destornilladores de mano sean calibrados con fiabilidad. Se miden los valores de fricción para la posterior verificación de la fuerza de las conexiones atornilladas. Soluciones integradas con sensores de par de giro permiten medidas directas durante el atornillado . Ventajas del control en uniones atornilladas de Kistler :

  • Sensores protegidos contra sobrecargas
  • Sensores piezoeléctricos con amplios rangos de medida
  • Sencillo reajuste

Soluciones flexibles para el seguimiento preciso de los procesos de atornillado : ¡simplemente póngase en contacto con nosotros!

Contacto
Luis Zabala
Luis Zabala
Sales Representative
Beneficios

Control de calidad

Fiablidad del proceso

Incremento de la productividad

Optimización de recursos

Las referencias son sencillas e integrables

Services

Precise measurements for the entire life of the sensor.

Our experts are happy to assist and advise.

Quick assistance for optimum operation.