Control de Procesos de Ensamblado

Control de uniones - Montajes sin preocupaciones gracias a Kistler

Junto con técnicas de unión clásicas, los nuevos procesos tales como la inserción de clavijas de contacto en tarjetas de circuitos impresos juegan un papel clave en la tecnología de montaje. En este caso, los pasadores se colocan directamente en el PCB a fin de crear una conexión de bloqueo positivo. Tiempos de muestreo cortos indican que este proceso de seguimiento también puede hacer frente a los requisitos dinámicos. Los sensores piezoeléctricos y monitores de Kistler hacen simple el registro de la calidad de estos procesos. Las piezas defectuosas se pueden filtrar directamente , y la posterior trazabilidad de los datos de medición siempre está garantizada. Ventajas de supervisión de procesos de ensamblaje con Kistler:

  • Adecuados para procesos dinámicos
  • Hasta 20 medids por segundo
  • Gran número de programas individulaes configurables
  • Excelentee flexibiliad

Para la toma de valores en procesos de montaje - ¡simplemente contacta con nosotros!

Beneficios

Control de calidad

Fiablidad del proceso

Incremento de la productividad

Optimización de recursos

Las referencias son sencillas e integrables

Services

Precisión máxima en la medición durante el proceso.

Nuestros expertos le atenderán y aconsejarán encantados.

Experiencia orientada a las aplicaciones, desde el principio.

Quick assistance for optimum operation.

Contacto
(max 25 Mb)