ComoDataCenter: Almacenamiento centralizado de los datos de producción e integración en sistemas de mayor nivel

CoMoDataCenter es el sistema central que recopila conjuntamente todos los datos de ComoNeo y CoMo Injection. Combina procesos y datos de producción relacionados con la calidad para pedidos activos y completados en una sola base de datos.

Con el objetivo de crear la mayor transparencia posible, Kistler ofrece el ComoDataCenter (CDC) como una extensión de ComoNeo. Las características del CDC que facilita establecer redes de datos y mejora la trazabilidad de la calidad de las partes. Gracias a esta innovación, ComoNeo y CoMo Injection ahora se vinculan a través de una base de datos común. Su otro punto fuerte: la gestión de moldes completa se integral en el CDC. Los ajustes pueden almacenarse de forma centralizada, así que los ajustes de los moldes de ComoNeo y CoMo Injection pueden transferirse a otras máquinas o plantas a través del CDC.

Fácil conexión a redes

Los datos de producción son muy importantes para la toma de decisiones. Por ello no solo es impirtante generar datos a varios niveles. El usuario tiene que ser capaz de reunirlos para un análisis posterior. Por tanto, es importante la disponibilidad y flexibilidad de conexión de redes de datos.

Asimismo, se contempla la integración en sistemas de mayor nivel como los sistemas ERP o MES. El CDC actúa como una interfaz única, entre el proceso y los sistemas de mayor nivel. El beneficio: todos los datos pueden conectarse mediante redes fácilmente con otros sistemas en toda la empresa. Y además, la interfaz de usuario del CDC ahora está estandarizada con la interfaz ComoNeo de eficacia probada. El usuario consigue una visión general rápida de la eficacia de producción de todos los sistemas ComoNeo y CoMo Injection conectados.

Contacto
Luis Zabala
Luis Zabala
Sales Representative
Beneficios

Almacenamiento de los datos de forma centralizada con todos los datos de procesos registrados 

Las fluctuaciones de procesos se detectan rápidamente 

Opciones de análisis detalladas y evaluaciones estadísticas de todas las series de producción históricas y en activo 

Almacenamiento y gestión de todos los ajustes de los moldes

Integración en sistemas de mayor nivel