ComoNeo

El sistema de control de inyección de plastico para la Industria 4.0 - ComoNeo, la última generación

La Industria 4.0 ha emergido con fuerza y ya es una realidad, la inyección de plastico no esta al margen de este nuevo paradigma, que obliga a todos los sistemas a interconectarse y compartir información eficazmente, con controles y/o procesos, teniendo que cumplir con los requisistos de la redes digitales actuales, nos llevará a una mejora de la calidad de los productos y una mejora de rentabilidad - ¡ Fácil con ComoNeo !.

Los requerimientos de calidad de la industria de inyección de plástico, son cada vez mas elevados, esto nos exige un modo de control permanente de toda la cadena de valor. Kistler propone soluciones concretas a los retos de hoy: ComoNeo y ComoDataCenter. Dos soluciones integradas dentro de la Industria 4.0, y su fácil e intuitivo entorno gráfico lo hacce apto para todo tipo de usuarios.

Contacto
Luis Zabala
Luis Zabala
Sales Representative
Beneficios

Producción de cero defectos

Recorte de los costes de calidad

Eficacia óptima de procesos

Aumento de la fiabilidad de los procesos

Optimización de la duración de los ciclos

Reducción de los costes de personal

Aumento de la eficacia de la planta

Amortización rápida