Sistemas de ensayo de Kistler: control de alta precisión para satisfacer requisitos complejos

Los sistemas de pruebas de la serie VIDEOcheck (KVC) de Kistler han demostrado su eficacia en aplicaciones como, por ejemplo, el control de calidad en procesos de perforado (KVC 620 o KVC 42x), donde garantizan un control integral, rápido y preciso del 100% de las piezas producidas en serie. Seis principios de ensayo diferentes constituyen la base de los conceptos estándares de la máquina, en función del material que debe someterse a prueba (material continuo, introducción de piezas individuales o piezas de trabajo colocadas de forma individual) y del tipo de alimentación.

Todos los sistemas de ensayo presentan una estructura general y, por lo general, están diseñados como soluciones independientes.

El alcance de estas soluciones incluye componentes de alimentación convencionales como, por ejemplo, transportadores vibratorios y lineales, así como cintas transportadoras de correa para transferir los objetos a un plano inclinado o una placa giratoria, en función del tipo de planta. Cada vez con mayor frecuencia se utilizan también servoejes y robots cuando los criterios de ensayo exigen que las piezas se manipulen de ese modo.

Contacto
(max 25 Mb)