Investigación y desarrollo de Motores

Análisis de la combustión en el interior del cilindro con Kistler: preciso, orientado a la solución y rentable

Cuando se desarrollan motores de combustión, existe un parámetro mucho más importante que cualquier otro: la presión del cilindro en función del ángulo de giro del cigüeñal. La presión del cilindro permite llevar a cabo un análisis detallado de los procesos de combustión, recorrido del aire e intercambio de gases. Esto permite evaluar y optimizar los parámetros del motor con fines de investigación y desarrollo. Los exámenes ópticos se llevan a cabo con el fin de analizar y optimizar los procesos de la cámara de combustión con mayor fidelidad. Sus objetivos consisten en incrementar la eficiencia y la potencia, optimizar el confort y reducir las emisiones. Kistler es el líder mundial del mercado en soluciones de máxima calidad para el interior del cilindro y tecnologías de sensor de intercambio de gases.

Indicación de presión del cilindro para Banco de pruebas
Indicación de presión del cilindro para Banco de pruebas

Las medidas exactas de la presión del cilindro y el ángulo del cigüeñal así como la presión de los gases en la admisión y en el escape son factores absolutamente cruciales en el desarrollo de motores de combustión.

Indicación de la presión del cilindro Portátil
Indicación de la presión del cilindro Portátil

Durante más de 50 años, Kistler ha liderado el campo en los sistemas de medición innovadores, orientados a la aplicación para el desarrollo motor.

Deportes de Motor
Deportes de Motor

Los sensores de presión compactos de Kistler pueden garantizar la más alta calidad de la señal junto con una gran fiabilidad requierendo un mínimo de espacio.

optical-combustion-analysis-t
Análisis óptico de la combustión

Más opciones para optimizar los procesos de combustión a través de imágenes.

NVH testing
NVH testing

The flexible and complete noise, vibration and harshness (NVH) testing solution for any stage of powertrain development and refinement process: KiNOVA

Novedades
30/09/2019
Thanks to the new, model-based knock intensity detection, the KiBox KID delivers added value data to the user.
27/09/2019
The Czech government has approved Weigh In Motion with KiTraffic for direct law enforcement of overloaded trucks.
Eventos
Tokyo, Japan
SEA Japan 2020
Stuttgart, Germany
20TH Stuttgart International Symposium - FKFS
Contacto
(max 25 Mb)