Servicios

Sistema de alquiler para RoaDyn

Los transductores de fuerza en la rueda RoaDyn son los dispositivos de medición de la dinámica del vehículo preferidos en campañas de medida o en la adquisición de datos operativos de cargas. El sistema modular Kistler de alquiler para RoaDyn ofrece la oportunidad de utilizar los trasductores rápidos y flexibles de fuerza en la rueda RoaDyn.

Aplicacionesn

  • Adquisición de cargas durante las maniobras de conducción típica de vehículos
  • Datos de entrada para el diseño de nuevos elementos estructurales
  • Verificación de hipótesis de carga
  • Banco de pruebas para la determinación de datos de control para simuladores de tráfico
  • Desarrollo de sistemas activos como ABS, ESP, etc.
  • Análisis del comportamiento del vehículo en situaciones comunes y críticas durante la conducción
  • Avances y recogida de datos para cálculos a fatiga y simulaciones numéricas
  • Desarrollo de modelos para computación

Características

  • Entrega rápida
  • Varias combinaciones de llantas y sensores disponibles
  • Transmisión interna y externa de los datos obtenidos de la señal
  • Modelos CAD de todos los elementos y montajes del trasductor de fuerza sobre las ruedas RoaDyn están disponibles en el apartado de descargas
  • Fácilmente combinables con sensores adicionales para ensayos dinámicos
Contacto
(max 25 Mb)