Weltkongress - Intelligente Transportsysteme (ITS) 2021

Der ITS World Congress ist das jährliche Stelldichein für smarte Mobilität: Hier treffen sich über 15.000 Experten für intelligente Transportsysteme aus mehr als 100 Ländern – darunter natürlich auch Kistler beim ersten Kongress der Post-COVID-Welt vom 11. bis 15. Oktober in Hamburg. Der Weltmarktführer der dynamischen Messtechnik wird an Stand B7002 seine Lösungen zur Verkehrsüberwachung präsentieren – in diesem Jahr liegt der Fokus auf dem wegweisenden System KiTraffic Plus.

KiTraffic Plus ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung in der Verkehrsdatenerfassung: Die modulare Lösung erfasst das Gewicht von Lkws bei Geschwindigkeiten bis zu 140 km/h mit zertifizierter Genauigkeit – und die flexible Softwarelösung liefert Nutzern Live-Daten für die Vorselektion bei Verkehrskontrollen. KiTraffic Plus kann mit drei verschiedenen Messketten für Weigh In Motion ausgerüstet werden, bestehend aus piezoelektrischen Quarzsensoren, Messtechnik-Zubehör und passender Software. Erleben Sie KiTraffic Plus in Aktion an unserem Stand – und verpassen Sie nicht die Zukunft der smarten Mobilität in Bewegung auf dem ITS Congress! Nehmen Sie für mehr Informationen Kontakt zu Christoph Klauser von Kistler auf oder registrieren Sie sich hier.

 

Weltkongress - Intelligente Transportsysteme (ITS) 2021
11.10.2021 - 15.10.2021
Save the date
Hamburg, Deutschland
Stand B7002
Christoph Klauser
Christoph Klauser
Business Development Traffic Solutions
Kontakt
Max 25 MB