VDI-Jahrestagung Spritzgießen 2019

Die diesjährige Jahrestagung des VDI zum Thema Spritzgießen (19./20. Februar im Kongresshaus Baden-Baden) steht ganz im Zeichen der Digitalisierung: Auf der einen Seite geht um Veränderungen im Produktentstehungsprozess (agile Entwicklung, digitaler Zwilling etc.); auf der anderen Seite geht um die Digitalisierung der Fertigung selbst. In diesem für Kistler wesentlichen Bereich werden technologische Trends wie MES, der Einfluss künstlicher Intelligenz und die additive Fertigung besprochen.

Am Mittwoch, den 20. Februar 2019 um 11.30 Uhr wird Markus Raffelsieper, Vertriebsingenieur Plastics bei Kistler in Sindelfingen, über praktische Erfahrungen mit Prognosemodellen sprechen. Dabei wird es vor allem um die in ComoNeo integrierte, softwarebasierte Qualitätsprognose gehen und wie sich mit ihr Entwicklungs- und Fertigungsprozesse hinsichtlich Produktqualität optimieren lassen. Am Beispiel einer Versuchsplanung für einen Spritzenbügel erläutert der Vortrag die neue systematische und digital assistierte Herangehensweise.

Treffen Sie den Experten Markus Raffelsieper von Kistler auf der VDI-Jahrestagung 2019 in Baden-Baden und lernen Sie eines der fortgeschrittensten Prozessüberwachungssysteme für das Spritzgießen näher kennen – ein Stand von Kistler mit dem entsprechenden Exponat wird die gesamten beiden Tage über verfügbar sein.

VDI-Jahrestagung Spritzgießen 2019
19.02.2019 - 20.02.2019
Save the date
Baden - Baden, Germany
Kontakt
(max 25 Mb)