Tire Technology Expo 2018

Auf der Tire Technology Expo 2018 dreht sich vom 20. bis 22. Februar alles um die Reifenkonstruktion, -entwicklung und -fertigung. Für Kistler hat die internationale Fachmesse für Reifenfertigungstechnologien einen wichtigen Platz im Messekalender. Dieses Jahr zeigen die Schweizer Messtechnikexperten in Halle 20, Stand 5004 Sensorik und RoaDyn Messnaben für Reifenprüfstände und mobile Tests.

Die Messnabe RoaDyn S530 ist das ideale Messinstrument, um Radkräfte und -momente an Reifenprüfständen und auf mobilen Prüfwagen zu erfassen. Deshalb kommt sie bevorzugt beim Test von Dauerfestigkeit und Reifenverschleiß zum Einsatz. Die statisch messende Messnabe ermöglicht neben der eigentlichen Kraft- und Momentmessung die Regelung des Prüfstandes. Dank der kompakten Mehrkomponenten-Technologie können reale Belastungszyklen nicht nur winkel-, sondern auch kraftgeregelt nachgefahren werden.

Die 2-Komponenten-Messnabe RoaDyn S220 eignet sich zum Messen von Rollwiderständen auf Pkw-Reifenprüfständen basierend auf den aktuellen Normen ISO 28580, SAE J 1269 und ECE R117. Sie misst die auftretenden Längs- und Aufstandskräfte Fx und Fz, die an der Reifenaufstandsfläche bzw. am Reifenlatsch angreifen. Mit der Kraftmessmethode lassen sich zwei Reifen gleichzeitig prüfen, was zu einer signifikanten Steigerung der Effizienz führt.

Darüber hinaus zeigt Kistler auf der Tire Technology Expo 2018 auch das modular aufgebaute Radkraftmesssystem RoaDyn S630 aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK). Das RoaDyn S630 wird anstelle des normalen Rades an die Nabe eines Fahrzeuges adaptiert und misst die durch den Radaufstandspunkt eingeleiteten Kräfte und Momente in den drei Richtungen des Radkoordinatensystems. Das Radkraftmesssystem zeichnet sich durch ein sehr geringes Sensor-/ Messradgewicht bei hoher Steifigkeit aus. Die zugehörige kompakte Elektronikeinheit KiRoad Performance zur Versorgung, Konfiguration, Synchronisation und Signalverarbeitung gibt die Daten über die zeitgemäßen Schnittstellen wie Fieldbus, Ethernet und CAN aus.

Sie möchten uns auf der Tire Technology Expo 2018 in Hannover besuchen? Sichern Sie sich hier Ihr kostenloses Ticket.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Kistler Team

Halle 20, Stand 5004

20.02.2018 - 22.02.2018
Save the date
Hannover, Germany

Kim Hofhansel
Marketing Assistant
kim.hofhansel@kistler.com
+49 7031 3090 335

Kontakt
(max 25 Mb)