SPS IPC Drives 2019

Kommen Sie vom 26. bis 28. November auf der Smart Productions Solutions (SPS) 2019 in Nürnberg bei Kistler vorbei! Hier sind Sie richtig, wenn Sie Lösungen für eine bessere Rückverfolgbarkeit, eine intelligente Prozessüberwachung, höhere Ressourceneffizienz oder gesteigerte digitale Konnektivität suchen. Sie finden uns in Halle 8, Stand 203.

Nehmen Sie sich ein paar Augenblicke Zeit, um anhand einer Live-Demo zu erfahren, wie sich mit unseren elektromechanischen Fügemodulen NCFTNCFR und NCFE Fügeprozesse exakt steuern, nahtlos rückverfolgen und ressourceneffizient umsetzen lassen.

Erleben Sie an unserem automatisierten Prüfplatz mit dem kleinsten Medizintechnik-Roboter der Welt das eindrucksvolle Zusammenspiel von Sensorik und Robotik: Geprüft wird die Funktionsfähigkeit eines Inhalators. Das speziell für die Medizintechnik entwickelte maXYmos TL Prozessüberwachungssystem ist in der Version 1.7 OPC-UA-fähig. Es kann damit leichter an Maschinensteuerungen angebunden werden und mit übergeordneten Leitsystemen kommunizieren.

Der neue digitale Ladungsverstärker dICA (Digital Charge Amplifier) 5074A ist Ethernet-kompatibel. Dank seiner immens hohen Datenübertragungsrate ermöglicht dieser die Echtzeitregelung von Produktionsabläufen. Kunden haben so zu jeder Zeit die volle Kontrolle über ihre Fertigungsdaten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der SPS 2019!

SPS IPC Drives 2019
26.11.2019 - 29.11.2019
Save the date
Halle 8, Stand 203,
Nürnberg, Germany
Ilona Arnold
Ilona Arnold
Teamleitung Marketing DACH
Kontakt
(max 25 Mb)