SPS IPC DRIVES 2018

Die SPS IPC DRIVES  2018 bildet mit ihrem einzigartigen Konzept das komplette Spektrum der industriellen Automation ab - vom einfachen Sensor bis hin zu Lösungen der smarten und digitalen Automatisierung. Die Kistler Gruppe zeigt in Halle 4A, Stand 526 Sensoren und Prozessüberwachungssysteme für die industrielle Fertigung. Der Fokus liegt dabei auf Fügesystemen, Dehnungssensoren und neuen Komponenten für eine verbesserte digitale Systemintegration.

Kistler präsentiert den Besuchern der SPS IPC DRIVES 2018 ein Update des Prozessüberwachungssystems maXYmos. Mit der neuen Version maXYmos 1.6 können  Anwender das System ab sofort vollständig offline am PC konfigurieren. Die neue Funktion senkt die Gesamtbetriebskosten und ist für die Fügesysteme maXYmos TL und NC verfügbar.

Darüber hinaus zeigen die Schweizer Messtechnikexperten den Besuchern der SPS IPC DRIVES 2018 auch elektromechanische Fügesysteme, mit denen Kräfte, die beim Einpressen aufgewendet werden, präzise überwacht und geregelt werden können. Das Portfolio von Kistler reicht dabei von besonders wirtschaftlichen NCFE bis hin zur NCFR für anspruchsvolle Applikationen.

Ein weiteres Highlight auf dem Messestand sind die piezoelektrischen (PE) Dehnungssensoren, mit denen Maschinen und Werkzeuge vor Überlast und Beschädigung geschützt werden können. Die Sensoren von Kistler erfassen dank hoher Eigenfrequenz und Empfindlichkeit selbst kleinste Veränderungen der Struktur und fungieren somit als Frühwarnsystem bei kritischen Prozessabweichungen in Fertigung und Montage. 

Die PE-Dehnungssensoren und auch alle anderen piezoelektrischen Sensoren von Kistler lassen sich mit dem neuen digitalen Ladungsverstärker Typ 5074A direkt via Ethernet in die Maschinensteuerung einbinden. Anlagen- und Maschinenbauer können damit erstmals beliebige piezoelektrische Sensoren direkt in ihr echtzeitfähiges Ethernet-System integrieren und Einstellungen am Messverstärker bequem über die Steuerung vornehmen.

Sie möchten uns auf der SPS IPC DRIVES 2018 besuchen? Sichern Sie sich hier Ihr kostenloses Ticket.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Kistler Team

27.11.2018 - 29.11.2018
Save the date
Halle A4, Stand 526, Nürnberg, Germany
Kontakt
(max 25 Mb)