Space Tech 2017

Messtechnologien für anspruchsvolle Raumfahrtanwendungen

Die Space Tech Expo Europe ist der zentrale Treffpunkt für Vertreter aus der Raumfahrtbranche in Europa. Auch für Kistler gehört die internationale Fachmesse fest in den Messekalender: In Halle 5, Stand A51 präsentieren die Messtechnikexperten vom 24. bis 26. Oktober passende Messtechnologien für anspruchsvolle Raumfahrtanwendungen.

Als Highlight zeigt Kistler Fachbesuchern und Interessierten ausgewählte Raumfahrtanwendungen, in denen ihre Sensoren installiert sind. Dazu gehören unter anderem ein Raketen-Prüfstand mit eingebauten Druck-, Kraft- und Beschleunigungssensoren sowie der neue piezoelektrische 6-Komponenten-Kraft-/Momentsensor Typ 9306A.


Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ihr Kistler Team

24.10.2017 - 26.10.2017
Save the date
Bremen, Germany
Kontakt
(max 25 Mb)