SMM 2018

Die maritime Wirtschaft ist eine der bedeutenden Wirtschaftsfaktoren in Hamburg. Kein Wunder, dass hier zweijährlich die SMM, internationale Leitmesse der maritimen Industrie, stattfindet. Mit mehr als 2 200 Ausstellern aus aller Welt, rund 50 000 Fachbesuchern und 9 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche gehört sie zu den größten Treffpunkten der Branche. Kistler präsentiert auf der SMM 2018 vom 4. bis 7. September in Halle A1, Stand 535 neue Zylinderdrucksensoren, mit denen Schiffsmotoren und Stationärmotoren zuverlässig und wirtschaftlich überwacht und geregelt werden können. 

Um die Effizienz von Motoren zu erhöhen und die Emissionen zu reduzieren, muss der Zylinderdruck permanent gemessen werden. Er liefert wichtige Informationen, mit denen Anwender Wartungsintervalle optimieren, Schäden im Vorfeld erkennen, Emissionsgrenzwerte einhalten und den Treibstoffverbrauch minimieren können.

Kistler zeigt den Besuchern der SMM 2018 auf seinem Messestand den neuen Zylinderdrucksensor Typ 6635A1. Dieser wurde speziell für die kontinuierliche Zylinderdruckmessung von mittelgroßen Motoren entwickelt. Dank der neuen patentierten Membran und neuen Verbindungstechnologien ist der Sensor absolut zuverlässig und hat eine besonders lange Lebensdauer. Zudem ist das piezoelektrische Messelement extrem stabil: Das Ausgangssignal ist über die gesamte Lebensdauer sehr genau und wiederholbar.

Ein weiteres Highlight auf dem Messestand von Kistler ist der piezoelektrische Sensor Typ 6019A. Dieser eignet sich für periodische Zylinderdruckmessungen an Indizierventilen von Motoren mit mittlerer und niedriger Drehzahl. Der neue Sensor besitzt eine sehr gute thermodynamische Genauigkeit. 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand in Halle A1, Stand 535!

Ihr Kistler Team

SMM 2018
04.09.2018 - 07.09.2018
Save the date
Halle A1, Stand 535. Hamburg, Germany
Kontakt
(max 25 Mb)