SKZ-Netzwerktag und SKZ-Technologietag 2022

Besuchen Sie uns auf der begleitenden Ausstellung des SKZ Netzwerktages, 29. Juni 2022 und des SKZ Technologietages, 30. Juni 2022 in Würzburg.

SKZ-Netzwerktag am 29. Juni 2022

Netzwerken Sie mit uns in entspannter Atmosphäre, umrahmt von einem hochkarätigen Programm und einer großen Fachausstellung mit den Vertreter/-innen unserer Branche.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unserer Einladung folgen und sich diese besondere Gelegenheit des persönlichen Austauschens und Kontaktepflegens nicht entgehen lassen. 

Der SKZ-Technologietag am 30. Juni 2022

Der SKZ-Technologietag präsentiert Ihnen die zentralen Verfahren der Kunststoffindustrie hautnah – Compoundieren, Extrudieren, Spritzgießen, Additive Fertigung sowie Schweißen, Kleben und Fügen. Die beliebte SKZ Hausmesse kombiniert ein spannendes Vortragsprogramm, eine attraktive Ausstellung, Live-Vorführungen an laufenden Maschinen.

Wir freuen uns auf Sie!

SKZ-Netzwerktag und SKZ-Technologietag 2022
29.06.2022 - 30.06.2022
Save the date
SKZ Technologie-Zentrum
Friedrich-Bergius-Ring 22
97076 Würzburg
Deutschland

Sabrina Schmid

Sabrina Schmid
Sabrina Schmid
Marketing Specialist
Kontakt
Max 25 MB