SKZ-Netzwerktag 2019

Treffen Sie Experten von Kistler auf dem SKZ-Netzwerktag am 8. Mai 2019 in Würzburg – und lernen Sie ComoNeo kennen, das führende Prozessüberwachungssystem für die Kunststoffverarbeitung.

ComoNeo is eines der fortschrittlichsten Prozessüberwachungs- und -regelungssysteme für die Kunststoffverarbeitung. Basierend auf der Messung des Werkzeuginnendrucks überwacht es den Spritzgießprozess, sichert die Teilequalität und unterstützt den Anwender beim Einrichten und Einstellen des Systems. Neu in ComoNeo integriert sind eine Software zur Voraussage der besten Prozessparameter zur Optimierung des Einrichtungsvorgangs sowie die Beherrschung der komplexeren Composite-Fertigung im RTM-Verfahren.

Lernen Sie das SKZ und die Kompetenzen seiner Mitglieder kennen

Über 400 Unternehmen der deutschen Kunststoffbranche sind organisiert im „Süddeutschen Kunststoffzentrum“ (SKZ). Das professionelle Netzwerk bietet seinen Mitgliedern aus der Industrie Serviceleistungen wie Forschung und Entwicklung, Consulting, Trainings und Zertifizierungen.

Das jährliche Netzwerktreffen „SKZ-Netzwerktag“ bringt diese Unternehmen zusammen und stellt neue Entwicklungen in der Kunststoffverarbeitung vor. Impressionen vom letzten Jahr: https://www.tvmainfranken.de/mediathek/video/netzwerktag-am-skz/

SKZ-Netzwerktag 2019
08.05.2019
Save the date
Würzburg, Germany
Kontakt
(max 25 Mb)