Sensor + Test 2019: Die Messtechnik-Messe

Besuchen Sie Kistler auf der Sensor+Test 2019 in Nürnberg vom 25. bis 27. Juni in Halle 1, Stand 411, wo wir Ihnen live eine komplette Messkette vom Sensor bis zur Cloud präsentieren werden. Lernen Sie zum Beispiel KiXact kennen, die neue, bahnbrechende Funktion unserer Software KiStudio Lab. Mit KiXact lassen sich Messunsicherheiten automatisch berechnen  - ein Meilenstein in der Messtechnik. Die Software jBeam komplettiert die Messkette und ermöglicht den Anwendern, ihre Daten zu aktualisieren und zu visualisieren. 

Sensor + Test 2019: Die Messtechnik-Messe
25.06.2019 - 27.06.2019
Save the date
Nürnberg, Germany
Halle 1, Stand 411
Ilona Arnold
Ilona Arnold
Teamleitung Marketing DACH
Kontakt
Max 25 MB